에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2756

TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
HEO Series M12 Imaging Lenses

8.0mm Focal Length
2.2mm Focal Length
3.6mm Focal Length

8.0mm Focal Length

2.2mm Focal Length

3.6mm Focal Length


  • Harsh Environment Optics (HEO)를 위한 밀봉된 디자인
  • Infinite Conjugate System에 최적화
  • 비바람에도 견딜 수 있는 하우징

TECHSPEC® HEO Series M12 Imaging Lenses는 견고한 밀폐형 하우징에 둘러싸인 고성능의 광학 부품들로 이루어진 통합형 제품입니다. 이 렌즈들은 M12 x 0.5에 맞는 thread를 갖고 있으며, 1/3” 및 ½” sensor format에 최적화되어 있습니다. HEO Series Lens는 방수, 방진, 김서림 방지 기능이 있어 카메라에 밀폐 결합될 수 있습니다. TECHSPEC® HEO Series M12 Imaging Lenses는 자동차 설계와 같은 거친 환경에서 사용하기에 적합합니다. Prescription data는 Prescription 요청서를 제출하시면 이용 가능합니다.

참고: 호환 가능한 TECHSPEC® Imaging Lens Accessories 이용 가능.

에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC® M12 S-Mount Lens는 높은 해상도를 갖도록 설계된 제품으로서 다양한 제품군으로 판매됩니다. 이러한 고성능 렌즈는 금속 하우징에 정밀한 유리 디자인으로 제작되어 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 개별 제품군마다 최적의 제품 사양을 제공합니다.

  • Blue Series M12 Lens: 고해상도 finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Rugged Blue Series M12 Lens: Blue Series M12 Lens의 강건설계 버전으로서 동일한 옵틱 사용.
  • Green Series M12 Lens: Finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Red Series M12 Lens: Infinite conjugate 디자인으로 infinity까지 고해상도 성능을 발휘하도록 최적화됨.
  • HEO Series M12 Lens: EO Red Series M12 Lens에 Harsh Environment Optics (HEO)를 밀봉한 버전.
  • Liquid Lens M12 Imaging Lens: Liquid lens가 내장되어 신속한 전자식 포커싱 제공.

기술 정보

 
Focal Length A B C D
2.2mm 21.0mm 16.4mm 2.2mm 5.4mm
3.6mm 14.0mm 14.1mm 4.5mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 15.0mm 8.7mm 4.0mm

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×