Microlens Array Mounts
신제품
- Easily Integrate Microlens Arrays into Optical Applications
- Compatible with Various 25.4mm Outer Diameter Circular Optical Mounts
- Includes Allen Wrench and M2 Screws
Zaber™ Motorized Goniometers
신제품
- 회전 반경 옵션: 40mm, 60mm
- 컴팩트한 시스템을 위한 작은 설치 면적
- 허용 중심 하중: 30N(최대 3kg)
- 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능
Rotation Mounts for Machine Vision Cameras
신제품
- 틸트가 90°/180°인 ¼”-20 카메라 마운트
- 10도마다 표시되어 있으며 360° 회전 가능
- 널리 사용되는 카메라와 호환 가능
Zaber™ Motorized Filter Wheels
신제품
- 내장형 컨트롤러로 간편하게 구성
- 32mm(지점 7개) 혹은 25mm(지점 10개) 광학 부품에 맞는 교체형 필터 홀더
- 강력한 소프트웨어 무료 제공
Crossed-Roller Bearing Piezo Tunable Linear Stages
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 미세 조정을 위해 별도의 피에조 액추에이터를 갖춘 마이크로미터
- 영국식 혹은 미터식 표준을 준수하는 홀 패턴이 적용된 40mm x 40mm 및 70mm x 70mm 제품 보유
- X-Y 혹은 X-Y-Z 구성으로 쉽게 조립 가능
2-Axis Adjustable Slits
신제품
- 각각 따로 조절이 가능한 2개의 축
- 열린 상태의 사각형 슬릿 크기는 최대 10mm x 10mm
- 외경이 50mm이므로 시스템 통합이 용이
Ultraprecision Kinematic Mounts
신제품
- 파면 왜곡이 적은 마운트
- 높은 정밀도와 오래 유지되는 안정성을 제공하는 잠금식 100 TPI 미세 조정 나사
- 공간을 적게 차지하는 후면(rear) 조정 및 상단(top) 조정 버전
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)