에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Category
    Design Wavelength DWL (nm)
    Wavelength Range (nm)
    Substrate
    Angle of Incidence (°)
    Diameter (mm)
    to
    Reflection at DWL (%)
    Expansion Power

    Specialty Laser Mirrors

    Specialty Laser Mirror는 기존의 미러만으로는 해결할 수 없는 레이저 용도에 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 특수 레이저 미러는 빔의 결합이나 분리를 위해 레이저 파장을 선별적으로 투과 및 반사시키는 미러부터 극자외선(EUV)에서 반사율을 최대화하도록 설계된 미러까지 다양한 제품으로 공급됩니다.

    에드몬드 옵틱스는 다양한 용도의 요건을 충족시키기 위해 여러 종류의 기성 특수 레이저 미러를 취급합니다. Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors는 고해상도 EUV 이미징, EUV 분광, 나노머시닝과 같은 최신 극자외선(EUV) 용도에 적합합니다. Dichroic Laser Beam Combiners는 레이저 파장을 선별적으로 투과 및 분리하는 데 사용되며 레이저 현미경 검사와 같은 용도에 적합합니다. Knife-Edge Pickoff Mirrors는 금속 코팅 처리가 가능하며 공간상에서 서로 밀접한 상태로 전파하는 두 개의 레이저 빔을 분리할 수 있도록 높은 반사율을 제공하기 위해 “knife-edge” 까지 코팅이 되어 있습니다. Gaussian Reflectivity Mirrors는 레이저 공진기(laser resonator)를 안정적으로 유지할 수 있도록 미러의 중심에서부터 반경 변위에 따라 감소하는 반사율 프로파일을 제공합니다.