에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   

Laser Spot Size Calculator

사용자가 지정한 작동 거리에서 EO 레이저와 레이저 다이오드 모듈의 스폿 사이즈를 계산합니다. 이 계산기는 1/e2의 빔 지름과 빔 분산을 기반으로 원형 또는 타원형 스폿 사이즈의 근사값을 제공합니다. 단, 레이저의 경우 빔의 지름은 TEM00 모드에서 지원됩니다. 스폿 사이즈의 가시성은 주변 조명 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

Output Beam Diameter, DO (mm) --     

LOADING PRODUCTS...Products Loading
       

Input Beam Diameter, DI (mm) --     

Beam Divergence, θI (mrad) --     

Working Distance, L


참고: 위 제품 목록은 주기적으로 업데이트되지만 EO에서 취급하는 최신 레이저 및 레이저 다이오드 제품은 반영하지 않을 수도 있습니다.

Laser Spot Size Equation

수식 및 해당 범례:

DO = DI + 2(L*tan
θI
2
)
DI: Input Beam Diameter
DO: Output Beam Diameter
θI: Beam Divergence
L: Working Distance

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×