에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 77 전제품 확인하기

VG-9 (VIS) 50.8mm Square, Colored Glass Bandpass Filter

재고 #46-054
KRW 91,700
×
수량 1-10
KRW 91,700
수량 11
KRW 82,600
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Glass/Filter Number:
Schott VG-9
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38
Thickness (mm):
3.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Surface Quality:
80-50
Full Width-Half Max FWHM (nm):
120
Center Wavelength CWL (nm):
526
Coating:
Uncoated
Color:
Green
Density (g/cm3):
2.87
Substrate:
Colored Glass
Type:
Bandpass Filter
Wavelength:
VIS

Regulatory Compliance

RoHS 2015:

제품군의 상세 설명

  • UV, VIS, IR 스팩트럼 범위
  • 원모양과 정사각형의 사이즈

Bandpass 필터는 특정한 스팩트럼만 통과하는 두개의 밴드로 둘려져있는 투과밴드가 있습니다. 필터들은UV, VIS나 IR스팩트럼 범위에 광범위하게 있습니다. 대략 검정색의 필터는 가시광선을 흡수하며 UV 나 IR 를 탐지하는데에 최고입니다. UV 필터들은 245nm 와 365nm 수은선을 투과하는데, IR 필터들은 암시와 IR 센서 시스템에 종종 사용됩니다.

Bandpass Filter Kits: 8개의 필터가 사용 가능합니다. U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9와 RT-830의 유리종류와 나무로되고 폼처리가된 나무보관박스가 포함됩니다.

BG-38, U-340, RT-830, U-330 와U-360는 Pre-loaded filter wheel로도 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×