SCHOTT GG400, 165 x 165mm, 4.5mm Thick, Matte Colored Glass Filter Plate

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기

SCHOTT GG Glass (glass color will vary by product specification)

×
재고 #16-910 3~5일내 배송
×
- +
KRW 317,600
수량 1-10
KRW 317,600
수량 11+
KRW 287,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
Get Product Downloads
Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
Density (g/cm3):
2.55
Glass/Filter Number:
Length (mm):
165.00
Coating:
Uncoated
Color:
Clear
Index of Refraction nd:
1.52
Transformation Temperature (°C):
537
Thickness (mm):
4.50 ±0.5
Type:
Longpass Filter
Wavelength:
VIS
Width (mm):
165.00
Edges:
Break Edges
Reflection Factor Pd:
0.92

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

해당 제품은 연마되지 않은 컬러 유리판으로 SCHOTT Colored Glass Filter를 제조하기 위한 원자재로 사용됩니다. 제조 가능한 최대 표준 크기는 165mm x 165mm로 다양한 필터 크기가 요구되는 어플리케이션 요건에 맞게 커팅, 연삭 및 연마가 가능합니다. 해당 제품은 shortpass(열흡수) 필터, longpass 필터, bandpass 필터, ND(Neutral Density) 필터 등 SCHOTT Colored Glass Type 전 제품군에 사용할 수 있습니다. 당사의 맞춤형 광학 컬러 글래스 필터를 어떻게 원하는 어플리케이션에 사용할 수 있는지는 광학 역량 페이지를 확인하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작