에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 38 전제품 확인하기

BFLY-PGE-50H5C-C 2/3" Blackfly® PoE GigE Color Camera

재고 #33-183
KRW 1,445,400
수량 1
KRW 1,445,400
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Model Number:
BFLY-PGE-50H5C-C
Camera Sensor Format:
2/3"
Resolution (MegaPixels):
5.0
Pixels (H x V):
2448 x 2048
Type:
Color Camera
Camera Family:
Blackfly®
Connector:
GigE/PoE with Screw Locks
Dimensions (mm):
29 x 29 x 30
Electronic Shutter:
0.082 ms to 31.9 s
Frame Rate (fps):
7.5
Image Buffer:
16MB frame buffer
Imaging Device:
Sharp RJ32S3AA0DT
Manufacturer:
FLIR
Memory (KB):
512 KB non-volatile Flash memory
Mount:
C-Mount
Operating Temperature (°C):
0 to +45
Pixel Depth:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Storage Temperature (°C):
-30 to +60
Synchronization:
External or Via Software
Transfer Speed (Mbit/s):
10/100/1000
Type of Sensor:
Progressive Scan CCD
Type of Shutter:
Global
Video Output:
GigE
Weight (g):
36.00

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • 초소형 디자인
  • 융통성 극대화를 위한 Power over Ethernet (PoE)
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함

Point Grey Blackfly® PoE GigE Camera는 협소한 공간에서의 imaging 용도에 사용할 수 있는 가볍고 비용 대비 효율적인 솔루션입니다. Point Grey Blackfly® PoE GigE Camera는 카메라 자체 이미지 처리 기능 이외에도 16MB 이미지 버퍼를 포함해 machine vision system에 결합하는 데 이상적인 다양한 특징을 갖고 있습니다. 이 GigE Vision 규격 호환 카메라에는 캡처 소프트웨어 및 SDK가 포함되어 있으며 Windows 및 Linux 시스템과 호환됩니다.

참고: 필수 PoE injector 및 power supply는 취급하지 않습니다. 상세한 사항은 기술지원팀으로 연락 바랍니다. CS를 C-mount로 전환하기 위해서는 C-Mount 5mm Spacer with Knurl(#03-618)을 사용하십시오.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×