에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 35 전제품 확인하기

Allied Vision Mako G-030C 1/3" Color CMOS Camera

재고 #33-513
KRW 917,400
수량 1
KRW 917,400
수량 가격
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기


+ 저장 카트에 추가
Model Number:
G-030C
Camera Sensor Format:
1/3"
Resolution (MegaPixels):
0.3
Pixels (H x V):
644 x 484
Type:
Color Camera
Camera Control:
GigE Vision
Camera Family:
Mako
Dimensions (mm):
86.4 x 44 x 29
Exposure Control:
Via Software
Frame Rate (fps):
309
Imaging Device:
CMOSIS CMV300
Manufacturer:
Allied Vision
Memory (MB):
64.00
Mount:
C-Mount
Pixel Depth:
8/12 Bit
Pixel Size, H x V (μm):
7.4 x 7.4
Power Supply:
PoE
Sensing Area, H x V (mm):
4.8 x 3.6
Synchronization:
External or Via Software
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Video Output:
GigE
Weight (g):
80

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

제품군의 상세 설명

  • 작고 튼튼한 금속 하우징
  • Optocoupled Input 1개, 3개 출력
  • 융통성 향상을 위한 Power over Ethernet

Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Camera는 로봇, 검사 또는 logistics를 포함한 다양한 용도에서 아날로그 카메라를 대체할 수 있는 이상적인 디지털 카메라입니다. Allied Vision Mako PoE Camera에는 64MB 이미지 버퍼 이외에도 성능을 극대화하는 정밀 배열 센서가 내장되어 있습니다. 융통성을 높이기 위해 Allied Vision Mako PoE Camera에는 관심 영역 판독, programmable exposure 및 white balance, 그리고 손쉬운 대역폭 제어를 포함한 여러 가지 스마트 기능들도 내장되어 있습니다. 추가로, 이 PoE 카메라는 다양한 환경에서 성능을 극대화하기 위해 카메라 온도 모니터링과 함께 강력한 금속 하우징을 활용합니다.

참고: 작동을 위해서는 GigE 케이블 및 power supply(PoE를 사용하지 않는 경우)가 필요합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×