에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 1 전제품 확인하기

6mm EFL Orthoscopic Eyepiece

6mm EFL Orthoscopic Eyepiece, #30-404

6mm EFL Orthoscopic Eyepiece, #30-404

재고 #30-404
KRW 112,200
수량 1
KRW 112,200
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Effective Focal Length EFL (mm):
6.00
Apparent Field (°):
43.00
Eye Relief (mm):
4.91
Field Stop Diameter (mm):
4.2
Outer Diameter (inches):
1.25

Regulatory Compliance

RoHS:
규격 미준수

제품군의 상세 설명

  • 천문학적 관찰용으로 뛰어남

천문학적 관찰용으로 인기리에 판매되고 있는 이 제품은 매우 넓고 flat field, 훌륭한 색과 구면 수차를 교정한 제품으로 Kellner 제품보다 더 눈에 편하고 scattered 빛으로부터 자유롭습니다. 4-element 디자인되고 코팅된 렌즈를 1 ¼” OD 크롬 도금된 brass 통에 알루미늄 윗부분으로 만들어져 있습니다. 모든 치수는 mm로 표기되어 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×