에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 19 전제품 확인하기

6.5mm Travel, 0.01mm Grad. Mic. Drive F-Face

재고 #33-723
KRW 92,400
수량 1
KRW 92,400
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Travel (mm):
6.50
Type:
Micrometer
Graduation (mm):
0.01
Accuracy (μm):
±5
Scale Surface:
Hard-Chrome Plating
Spindle Pitch (mm):
0.5
Stem Diameter (mm):
6.00
Stem/Spindle:
Plain/Flat

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
규격 미준수

제품군의 상세 설명

  • Micrometer, Fine Screw, Digital과 Differential 옵션 이용 가능
  • Ball Bearing Stages와 호환

이 drive mechanism 은 저희 볼 베어링 스테이지에 다양함을 더합니다.

4가지 옵션가능: 마이크로미터 (English 와 metric), fine 나사, 디지털과 differential.

어떤 스테이지가 어떤 drive mechanism과 맞는지 참고 문헌을 참조하십시오.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×