에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 10 전제품 확인하기

6-pin GPIO Hirose Cable with Leads, 10m

6-pin GPIO Hirose Cable with Leads

6-pin GPIO Hirose Cable with Leads

재고 #34-216
KRW 112,200
수량 1
KRW 112,200
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

제품군의 상세 설명

  • 49.5 x 29 x 29mm의 폼 팩터를 갖는 소형 하우징
  • USB 3.0 Interface를 통한 전원 공급
  • 높은 Frame Rate
  • Screw lock (나사 잠금) 기능으로 안전한 전기 접속 보장

Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras는 49.5 x 29 x 29mm의 동일한 소형 구조를 유지하면서도 다양한 센서를 선택할 수 있습니다. 전체 모델의 전원 공급은 USB interface를 통해 이루어지며, opto-isolated I/O를 보유합니다. 이러한 카메라는 GPIO가 있어서 특정 요건을 적용할 때 필요한 최고의 유연성을 제공합니다. 2개의 non-isolated GPIO 라인은 TTL 기반으로서 입출력 시 프로그램으로 작동이 가능합니다. 이외 나사로 잠글 수 있는 기능이 있기 때문에 안전한 전기 접속이 보장되어 거친 환경의 산업 용도에 적합합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×