에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 123 전제품 확인하기

TECHSPEC 500nm 25.0mm Diameter, OD 2 Longpass Filter

재고 #47-616
KRW 165,000
×
수량 1-5
KRW 165,000
수량 6
KRW 148,500
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Cut-On Wavelength (nm):
500
Rejection Wavelength (nm):
200 - 480
Transmission Wavelength (nm):
520 - 2000
Thickness (mm):
3.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Wavelength Range (nm):
200 - 2000
Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Traditional Coated
Substrate:
UV Grade Fused Silica
Optical Density OD:
≥2.0
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>85
Type:
Longpass Filter
Clear Aperture (%):
80
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Cut-On Tolerance (%):
±2
Slope Factor (%):
3.00
Coating Specification:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • 날카로운 Cut-On 파장
  • 높은 차단/투과 효율
  • 정밀한 용융 실리카 기반

TECHSPEC® OD 2 longpass 필터는 반사에서 투과로 뚜렷하게 전환되도록 디자인되어 다양한 용도에 적합합니다. 다양한 cut-on 파장이 가능하기 때문에 이러한 필터는 형광이나 order sorting 용도로 제작되었습니다. TECHSPEC® OD 2 Shortpass Filters와 같이 사용하여 특수 태역 필터를 만들어 원하지 않는 빛을 제거할 수 있습니다. 뒷면에 있는 단층 AR코팅이 각 필터의 전체 효율성을 높여줍니다.

이러한 OD 2 Longpass filter는 다양한 kit로 구성될 수 있습니다. Visible filter kit은 25nm 눈금(14개의 필터), 또는 50nm 눈금(7개의 필터)로 구성됩니다. NIR Kit는 50nm(8개의 필터)로 구성됩니다. 모든 kit은 12.5, 25, 50mm 직경으로 가능합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×