에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 20 전제품 확인하기

TECHSPEC 25mm Dia. x 75mm FL Uncoated, λ/20 PCX Lens

TECHSPEC λ/20 PCX Lenses

TECHSPEC λ/20 PCX Lenses

재고 #33-052
KRW 389,400
×
수량 1-5
KRW 389,400
수량 6
KRW 311,500
수량 6+
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Effective Focal Length EFL (mm):
75.00
Back Focal Length BFL (mm):
71.96
Coating:
Uncoated
Substrate:
Fused Silica
Surface Quality:
20-10
Focal Length Tolerance (%):
±1
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
4.43
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.08
Radius R1 (mm):
34.39
Clear Aperture CA (mm):
23.5
f/#:
3.00
Numerical Aperture NA:
0.17
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Surface Accuracy, P-V:
λ/20
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Wavelength Range (nm):
200 - 2200

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • λ/20의 표면 정밀도
  • 비코팅 또는 다양한 Nd:YAG 레이저 코팅 옵션 이용 가능
  • 기하학적 허용 오차의 간섭도와 측정 결과 값이 포함된 풀 데이터 패키지

TECHSPEC® λ/20 PCX Lenses는 웨이브프론트 왜곡을 최소화해야 하는 용도에 적합한 제품입니다. 이 렌즈는 정밀 용융 실리카 기판, λ/20 표면 정밀도, 20-10 표면 품질과 같이 고도의 정밀 용도에 필요한 특성들을 갖추고 있습니다. 각각의 렌즈는 인터페로그램 그리고 직경, 반경, 중심 두께 및 센트레이션에 대한 측정 결과값을 포함한 전체 데이터 패키지가 함께 제공됩니다.

Laser Optics

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×