에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 14 전제품 확인하기

21mm Diameter, Metric Thickness Gauge, Contact Reticle

Thickness Guage

Thickness Guage

재고 #32-519
KRW 79,200
수량 1
KRW 79,200
수량 2
KRW 72,600
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Angle Tolerance (arcsec):
±1
Diameter (mm):
21.00 ±0.05
Line Thickness (μm):
25.00
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
2.28
Thickness Tolerance (mm):
±0.127
Type:
Metric Thickness Gauge
Line to Line Accuracy (μm):
±2
Bevel:
Protective bevel as needed
Parallelism (arcsec):
<30
Centering (mm):
0.25
Line Thickness Tolerance (μm):
±13
Surface Flatness:
3 - 4λ

Regulatory Compliance

Reach 174:

제품명

Metric Scale: ½ Solid Bar, ½ Bracket Gauge: 13 line widths of 0.04mm to 0.10mm, 0,15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×