에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 16 전제품 확인하기

20mm L x 30.5mm W x 111mm FL, PCX Rectangular Lens, Grade 2

재고 #44-024 Clearance
×
KRW 6,600
수량 1
KRW 6,600
수량 2
KRW 4,600
수량 가격
견적 요청


Effective Focal Length EFL (mm):
111.00
Type of Optics:
PCX Rectangular Lens
Dimensions (mm):
20.0 x 30.5

Regulatory Compliance

RoHS:

제품군의 상세 설명

  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.

Rectangular lenses는 일반적인 singlet 및 doublet lenses와 비슷하지만 원형이 아닌 직사각형 모양을 갖고 있습니다. magnifiers 또는 odd-sized projection 및 reduction으로 사용됩니다. Anchor Rectangular lenses는 일부 광학 시스템에서 무게를 줄이는 데 사용됩니다.

Experimental Quality Rectangular Lenses는 몇 가지 experimental grade 옵션으로 제공됩니다. Grade 1은 눈에 띄는 스크래치, 손상, 얼룩 또는 산화된 부분이 없고 날카로운 표준 광학 유리입니다. Grade 2는 약간의 손상, 가벼운 얼룩 또는 기타 결함이 있는 unedged, 비 광학 유리입니다. 가장자리 접착제가 아주 약간 분리되었을 수 있습니다.

참고: experimental grade optics용 규격은 표시되어 있는 것과 10% 정도의 차이가 있을 수 있습니다. 또한 제시된 것 이외의 어떤 추가 정보도 사용할 수 없습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×