제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mount Helicoid Barrels

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131
×
  • 12.5mm, 15mm, 25mm 직경의 옵틱과 호환
  • Male 및 Female C-Mount Thread
  • 광학 부품을 회전하지 않으면서 선형 이동 제공

TECHSPEC® C-Mount Helicoid Barrels는 마운트된 광학 부품을 회전하지 않고도 정밀 초점 제어 기능과 부드러운 헬리컬 움직임을 제공합니다. 이 배럴은 튜브 시스템이나 이미징 시스템 등의 C-Mount 시스템과 손쉽게 결합할 때 사용되며 12.5mm, 15mm, 25mm 직경의 옵틱을 장착할 수 있습니다. 12.5mm와 25mm 버전은 16mm의 최대 선형 이동 그리고 15mm mounted optic 버전은 7.5mm의 최대 이동을 제공합니다.

참고: TECHSPEC 15.0mm Diameter, C-Mount Helicoid Barrel (#54-392)은 광학 엘레먼트를 고정시킬 때 옵션인 retainer ring (#54-395) 두 개가 필요합니다. 또한 15mm achromatic relay lens (#54-394)와 high-performance relay lens (#54-721)를 장착할 때는 어댑터를 이용할 수 있습니다. TECHSPEC 12.5mm Diameter, C-Mount Helicoid Barrel (#57-649)에 여러 개의 옵틱을 장착할 경우에는 retainer ring (#59-240)을 사용해야 합니다.

참고: 작동 시 필수인 액세서리는 별도로 판매됩니다. 어댑터는 helicoid의 내부 배럴에 스레드됩니다. 렌즈 어댑터를 포지셔닝할 때는 retainer ring 한 개가 필요하며 또는 retainer ring 두 개를 사용해 위치를 고정된 상태로 유지할 수도 있습니다. Spanner wrench를 사용할 수 있도록 각 액세서리에는 1.5mm 폭의 슬롯 두 개가 제공됩니다. 또한 retainer ring 두 개를 사용하면 직경이 15mm인 TECHSPEC® lens를 제자리에 고정할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작