에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

14mm Dia. x 63mm FL, Positive Meniscus Lens, Grade 1
  • 국가/지역 선택
  • 안녕하세요, 님! 내 정보
  •   
 
제품군에 속해있는 35 전제품 확인하기

14mm Dia. x 63mm FL, Positive Meniscus Lens, Grade 1

재고 #74-101 Clearance
×
KRW 8,900
수량 1
KRW 8,900
수량 2
KRW 6,200
수량 가격
견적 요청


Diameter (mm):
14.00
Effective Focal Length EFL (mm):
63.00
Numerical Aperture NA:
0.11
Type:
Meniscus Lens
f/#:
4.5

Regulatory Compliance

RoHS:
규격 미준수

제품군의 상세 설명

  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.

Meniscus lenses는 convex-concave lenses입니다. 바깥쪽으로 휘어진 곡면 1개와 안쪽으로 휘어진 곡면 1개를 갖고 있습니다. 바깥쪽으로 휘어진 곡면이 안쪽으로 휘어진 곡면보다 곡률이 크면 lens가 positive focal length를 갖고 magnifier 역할을 합니다.

Experimental Quality Positive Meniscus Lenses는 몇 가지 experimental grade 옵션으로 제공됩니다. Grade 1은 눈에 띄는 스크래치, 손상, 얼룩 또는 산화된 부분이 없고 날카로운 표준 광학 유리입니다. Grade 2는 약간의 손상, 가벼운 얼룩 또는 기타 결함이 있는 unedged, 비 광학 유리입니다. 가장자리 접착제가 아주 약간 분리되었을 수 있습니다.

참고: experimental grade optics용 규격은 표시되어 있는 것과 10% 정도의 차이가 있을 수 있습니다. 또한 제시된 것 이외의 어떤 추가 정보도 사용할 수 없습니다.

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×