에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 24 전제품 확인하기

TECHSPEC 12.5mm Dia x 50.0mm FL 1064nm V-Coat, Cylinder Lens

Laser Line PCX Cylinder Lens

Laser Line PCX Cylinder Lens

재고 #33-232
KRW 102,300
수량 1-5
KRW 102,300
수량 6
KRW 81,800
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Diameter (mm):
12.50
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Effective Focal Length EFL (mm):
50.00
Back Focal Length BFL (mm):
48.75
Center Thickness CT (mm):
1.89
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Substrate:
N-BK7
Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <1.5% @ 985 - 1140nm
Edge Thickness ET (mm):
1.13
f/#:
4.00
Focal Length Tolerance (%):
±3
Note:
Coating: 1064nm V-Coat
Numerical Aperture NA:
0.13
Radius R1 (mm):
25.93
Surface Quality:
60-40
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Wavelength Range (μm):
0.985 - 1.140
Wavelength Range (nm):
985 - 1140

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

  • 둥근 사이즈로 결합이 용이함
  • 빛을 한 방향으로만 포커싱
  • 일반적인 레이저 파장 영역에서 최대치의 투과를 갖도록 코팅 처리됨

TECHSPEC® Laser Line PCX Cylinder Lenses는 오직 한 방향으로만 레이저 빛을 포커싱해야하는 용도로 설계되었습니다. 이러한 cylindrical lens는 빛을 slit 혹은 line scan detector 내부로 포커싱할 수 있으며, 둥근 형태가 특징이기 때문에 시스템의 통합을 용이하게 해줍니다. 또한, pair로 사용 시 diode laser의 출력을 시준하거나 원형으로 만들 수 있습니다. 일반적인 레이저 파장 영역에 다양한 AR 코팅 옵션이 공급되며, 레이저의 출력 파장에서 0.25% 미만의 반사를 제공합니다.

Laser Optics

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×