에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
제품군에 속해있는 105 전제품 확인하기

TECHSPEC 10" Dia, 100" FL Enhanced Alum., Spherical Mirror

재고 #43-570 Clearance
×
KRW 2,706,000
×
수량 1-2
KRW 2,706,000
수량 3
KRW 2,435,400
수량 가격
견적 요청


+ 저장 카트에 추가
Focal Length Tolerance (%):
±1
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/4
Diameter (inches):
10.0
Diameter (mm):
254.00 +1.5/-0
Diameter Tolerance (inches):
+0.06/-0
Effective Focal Length EFL (inches):
100.00
Effective Focal Length EFL (mm):
2540.00
Aperture (f/#):
f/10
Coating:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Coating Specification:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Coating Type:
Metal
Back Surface:
Ground
Edge Thickness ET (inches):
1.75
Edge Thickness ET (mm):
44.45
Edge Thickness Tolerance (%):
+0.0/-10
Type:
Spherical Mirror
Typical Energy Density Limit:
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
450 - 650

Regulatory Compliance

제품군의 상세 설명

TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×