당사의 Zoom Inspection Microscope 계열 제품은 연속 줌 기능을 요구하는 어플리케이션에 사용하기 적합하며, 대다수의 요구 사항을 처리하는 데 필요한 유연성 및 광범위한 배율을 선사합니다. 4:1 zoom objective 배율은 0.75X - 3X 및 2.5X - 10X와 같이 두 가지로 제공됩니다. 다양한 eyepieice를 활용하면, 최저 7.5X부터 최대 200X까지 배율을 달성할 수 있습니다. 각 옵션마다 비디오 기능이 지원됩니다. 이러한 시스템에 조명을 사용해야 하는 경우에는 fiber optic ring light guide가 권장됩니다. 이 zoom microscope는 rack & pinion 포지셔닝을 통해 장착이 가능합니다. 이미지는 반전이 되어 나타납니다.
Microscope Model | Working Distance | 10X Eyepiece |
15X Eyepiece |
20X Eyepiece |
|||
Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | ||
0.75X - 3X Visual | 60mm | 7.5X - 30X | 20 - 6 | 11.25X - 45X | 17 - 4.4 | 15X - 60X | 15.5 - 3.7 |
0.75X - 3X Visual / Video | 60mm | 7.5X - 30X | 20 - 6 | 11.25X - 45X | 17 - 4.4 | 15X - 60X | 15.5 - 3.7 |
2.5X - 10X Visual / Video | 36mm | 25X - 100X | 7.2 - 1.8 | 37.5X - 150X | 4.8 - 1.2 | 50X - 200X | 4 - 0.9 |
Microscope Model | Field of View | System Magnification | Working Distance |
0.75X - 3X Visual / Video | 8mm - 2mm | 36X - 144X | 60mm |
2.5X - 10X Visual / Video | 2.56mm - 0.64mm | 120X - 480X | 36mm |
Note: These specifications are for a system using a ½" sensor camera and a 15.1" monitor.
System #52-353 Includes | Stock No. |
Trinocular Microscope Body | #52-352 |
Hitachi KP-D20B Camera | #55-837 |
15.1" LCD Monitor | #56-522 |
Rack and Pinion Movement | #03-609 |
Standard Lab Base | #85-347 |
9" Vertical Post | #39-350 |
Y-C Cable (6 ft.) | #39-255 |
F.O. Illumination Source (110v) | #55-718 |
Fiber Optic Ring Guide | #54-175 |
Fiber Optic Adapter | #38-944 |
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2022,, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)