- 12.5mm 및 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
- MgF2, VIS 0°, VIS-NIR 코팅 옵션
- Tube 및 Optical Cage System과 기계적 호환
- 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
- 프로토타이핑에 적합
- 기계 부품과 호환
- 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
- Simple Lens Kit는 PCX, DCX, PCV, DCV 렌즈로 구성
- 12mm와 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
- 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션
- 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)