• 내 정보
  • 0

DA Fixed YAG Beam Expanders

DA Fixed YAG Beam Expanders
DA Fixed YAG Beam Expanders

TECHSPEC® DA Fixed YAG Beam Expanders

TECHSPEC DA Fixed YAG Beam Expanders

  • λ/10의 투과 Wavefront Error
  • 입력 빔의 Divergence를 보정하기 위한 Divergence 조절 기능
  • Nd:YAG 파장 용도로 설계됨
  • Fused Silica 기반

TECHSPEC® DA (Divergence Adjustable) Fixed YAG Beam Expanders는 레이저 물질 가공 처리, 의학, 연구를 포함한 까다로운 레이저 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 이러한 콤팩트형 빔 익스팬더는 Nd:YAG 파장에 최적화되고 λ/10의 투과 웨이브프런트 에러를 성취하는 디자인을 갖추어 높은 성능의 투과 웨이브프런트가 보장됩니다. TECHSPEC® DA Fixed YAG Beam Expanders는 M30 x 1 threading으로 쉽게 마운트할 수 있으며, 대량 구매 뿐만 아니라 단일 구매 시에도 최상의 가치를 제공합니다.

참고: 합리적인 비용의 제품이 필요하신 경우, Edmund Optics에는 TECHSPEC LC Fixed YAG Beam Expanders도 있습니다. 슬라이딩 광학 제품이 필요로 되는 정밀한 용도인 경우, 당사의 TECHSPEC UDA Fixed YAG 또는 Fixed Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다.


LOADING PRODUCTS...
사양 불러오기

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer