에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3033

X-Y Translating Optic Mounts


  • X와 Y로 ±1.5mm 이행 가능
  • 최대 15mm 두께의 광학 수용
  • 부품의 세밀한 정렬을 위한 0.25mm 조정 가능

Breadboard 기준의 광학 정렬이나 공간, 편리가 걱정 될 때 크고 비싼 스테이지 없이도 정밀한 정렬을 위한 X 와 Y 이행이 가능한 제품입니다. 큰 이행이 가능한 제품으로 X와 Y에서 250mm/rotation이 가능해 정렬이 쉬워집니다. M6 mounting으로 metric post와 같이 쉽게 사용됩니다. 정렬을 고정시켜주기 위한 2개의 M3 나사가 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×