에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2016

X-Y Positioning Stage


  • 미세한 Rack and Pinion 움직임
  • Positioning platform에 적합
  • X와 Y 양쪽으로 ±35mm 움직임

미크로 단위 위치 조절 적합한 플랫폼으로 이 정밀한 스테이지는 처음에는 대형 현미경 용도로 제작되었습니다. 2개의 rack and pinion movement를 활용하여 X와 Y 양쪽 방향으로 움직이게 만들어 줍니다. 이 제품은 한쪽에 100m 직경의 플랫폼 (6mm 두께, 분리 가능)과 100mm 정사각 platform으로 되어 있어 어느 쪽으로든지 설정이 가능합니다. 스테이지 중앙에서 knob 끝까지의 길이는 75mm입니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×