X-Y Positioning Tables는 X와 Y 양축에서 빠르고 간편한 포지셔닝을 제공하는 데 적합한 플랫폼입니다. 200mm Travel, Ball Bearing, X-Y Axis Positioning Table은 손으로 위치 조정을 할 수 있도록 움직임이 자유로운 볼 베어링 슬라이드를 활용하고, 부착된 나일론 썸스크류(thumb screw)를 통해 잠글 수가 있습니다. 70mm Travel, Rack and Pinion, X-Y Axis Positioning Table은 좀 더 정밀한 위치 조정을 위해 두 개의 스택형 rack & pinion 움직임을 활용합니다. 70mm Travel Table은 수직 하중이 최대 10kg이며, 200mm Travel Table은 수직 하중이 최대 15kg입니다. X-Y Positioning Tables는 부품이나 시스템을 자유롭게 자주 이동시켜야 하는 연구실에서 사용하기 적합합니다. 70mm Travel Table의 상단 플랫폼과 하단 플랫폼은 4개의 M4 나사로 탈부착이 가능하며 어느 방향으로든 위치할 수 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)