에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3416

Temperature Controllers

#65-249

#65-249


  • 최대 10A의 Output Current와 낮은 노이즈
  • 0.002OC 미만의 뛰어난 Temperature Stability
  • 컴팩트한 디자인으로 손쉽게 결합할 수 있음

chassis mount 및 board level을 포함한 다양한 버전에서 Temperature Controller를 사용할 수 있습니다. Temperature Controller는 다양한 용도에서 매우 안정적인 온도를 유지하도록 설계되어 있습니다. Temperature Controller는 electro-optical 시스템, benchtop 검사 장비, interferometry, spectroscopy, 그리고 안정성과 노이즈 감소를 위해 온도 보정 및 냉각이 중요한 용도에 아주 적합합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×