에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1937

TECHSPEC Relay Lenses

TECHSPEC Relay Lenses

TECHSPEC Relay Lenses


  • 1:1 이미징
  • f/4과 f/8 버전 가능

오늘날의 전자 이미징 용도에 맞게 디자인된 릴레이 렌즈는 소형 디자인에 훌륭한 성능을 제공합니다. 이 렌즈들은 검수 용도의 photomultiplier tube를 위한 릴레이 제작과 거의 모든 1:1 이미지 용도에 적합합니다. 15mm fl은 8mm (½" CCD 대각선) 직경까지의 필드 면적과 30mm와 45mm fl 버전은 11mm의 필드 적용 면적을 보유합니다. 통의 지름은 쉬운 융합을 위해 최소화 하였습니다. 테이블에 나와 있는 거리 값은 통의 끝부터 입니다.

요청에 따라 prescription 정보를 받을 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×