에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1747

TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses


×
  • 350 - 2200nm의 파장 범위
  • 직경 및 센트레이션의 정밀한 허용오차로 OEM 결합이 수월함
  • 다양한 유형의 직경, 초점 거리 및 코팅 옵션
  • Anti-Reflection 코팅 옵션: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR

Plano-Convex (PCX) Lenses는 이미징 용도에서 빛을 모으고 초점을 맞추는 데 이상적인 플러스 초점 거리를 가지고 있습니다. 또한 에미터, 탐지기, 레이저 및 광섬유와 같은 다양한 응용 분야에 유용한 제품이기도 합니다. 코팅 처리된 버전은 최적의 광투과율을 제공합니다. 다양한 직경과 초점 거리를 이용할 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×