에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2728

Enhanced Laser Diode Driver

#59-102
#59-101

#59-102

#59-101


  • 능동형 전류 제한 보호
  • 내장된 heatsink과 냉각 팬
  • 어떤 레이저 다이오드 용도에 맞게 안정적이며 효과적인 해결책

이 laser diode driver는 전자 보호 및 최대 작동 시 안정성을 보장하고자 능동형 전류 제한 보호 장치가 내장되어 있습니다. 계속적으로 laser가 요구되는 용도 때문에 분리된 laser diode power supply input은 높은 컴플리이언스 전압을 허용합니다. Eval board(#59-102)는 driver를 system에 연결될 수 있게끔 하는 편리한 방법을 제공합니다. Drive module을 PCB에 결합을 하였을 때, Driver/Eval Board를 통합하여 구매하시면 어떤 레이저 다이오드 용도에 맞게 안정적이며 효과적인 해결책을 제공할 것입니다.

Note: #59-103을 통한 #59-101 사용은 호주, 뉴질랜드, 이스라엘, 캐나다 및 일본에서는 사용이 불가능 합니다.

기술 정보

 
Electronic Specifications Min Typ Max Units
Output Current @ Peak 5.0 Amps
Supply Voltage 5 32 Volts
Compliance Voltage, Laser Diode @ 5 Amps, 12V 3 28 Volts
Power Dissipation @ 25°C 15 Watts
Rise Time @ 5 Amps 5 μsec
Fall Time @ 5 Amps 5 μsec
Constant Current Control  
Long Term Stability, 24 hr. @ 25°C 20 ppm
Bandwidth @ Constant Current 100 kHz
Constant Power Control  
Long Term Stability, 25 hr. @ 25°C 0.02 %
Laser Diode Driver Pin Descriptions (see drawing below)
Pin Name Description
1 Aux V+ For Type C laser diodes only.
2 PD Aux For Type C laser diodes only.
3 LD Enable Enable Output Current = +3 to +5 V
Disable Output Current = Ground or Floating
4 LIM I Stat LIMIT Status. LIMIT = Ground Normal Operation = High Impedance
If Limit is detected, laser diode current will turn off, Limit I LED will Light.
Toggle LD Enable to restart laser diode current.
5 LIM I Monitor Current Limit setpoint monitor. Impedance = 1000 Ohms Output 0 to 2.5V
Note: Current limit needs to be set 0.2V above desired limit level.
6 Common Measurement ground. Low current return used only with pins 5, 7, 8, and 9.
Shorted to pin 11 internally.
7 I Monitor Laser Diode current monitor. Impedance is 1000 Ohms Output 0 to 2.5V
8 P Monitor Power monitor (PD current monitor). Impedance is 1000 Ohms Output 0 to 2.5V
9 Analog Input Remote setpoint or modulation input. Input impedance = 1 mega Ohm Input 0 to 5V
Connect Pin 9 to Pin 6 when not in use.
10 +5V Supply voltage to control electronics. Min +4.5V Max +5.5V
11 GND Power supply ground. Used with pin 10 for high current return.
12 LD Anode/+LD Supply Laser Diode Anode and laser diode supply connection.
Recommended +LD Supply for single laser is +5V. Maximum +30V
Caution: Too high a voltage may thermally damage the Laser Diode Driver.
13 LD Cathode Laser Diode Cathode
14 PD Anode For Type A or B laser diodes, Photodiode Anode.
15 PD Cathode Photodiode Cathode

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer