에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1993

TECHSPEC C-Mount Lens Mounts


  • 간단한 Lens, Achromat, Filter 또는 Reticle을 마운트
  • C-Mount 부품과 결합되도록 설계
  • Retainer Ring(포함)으로 Optic을 제자리에 고정
  • S-Mount Lens Mounts 또는 T-Mount Lens Mounts도 이용 가능

30mm직경의 중심에 둔 구멍으로 11mm 두께까지 수용할 수 있습니다. 베이스 쪽에 male thread와 앞쪽에 female thread가 있어 다른 부품을 수용합니다. 표준 straight flat blade 잎 스패너 렌치를 받아들이기 위해 디자인된 threaded retaining ring은 물체를 자리에 고정합니다. 시스템 길이에 14mm가 추가됩니다. 아래 참조. C-thread는 1” - 32 thread 타입입니다. Black anodized 알루미늄으로 만들어졌습니다.

참조: 25/25.4mm 홀더(#56-354)는 3가지 부품으로 되어 있고 시스템 길이에 24.2mm를 더합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×