에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3776

Adjustable LED Ring Lights

Adjustable LED Ring Light

Adjustable LED Ring Light


  • Lens Array에 접근이 용이해, 조명 방출 각도의 신속한 수동 조절 가능
  • 포함된 교체형 Window로 빛의 확산을 쉽게 조절 가능
  • Polarizer 액세서리와 결합해 빛 번짐 제거

Adjustable LED Ring Lights는 높은 intensity와 균일한 LED 조명을 제공할 뿐만 아니라, 빛이 방출되는 각도를 사용자가 선택할 수 있는 맞춤 제작 유용성도 제공합니다. Lens array에 쉽게 접근이 가능하여, illumination의 방출 각도 조절을 쉽게 수동 조절할 수 있습니다. 나사로 고정되어 있는 LED 윈도우를 간단히 제거하면, lens array를 3개의 지정된 위치 중 한 곳으로 회전할 수 있어 다양한 방출 각도 조절이 가능해 집니다. Adjustable LED Ring Light는 3개의 교체형 window(투명, 반불투명, 유백색)를 포함하며, 빛 번짐을 줄이기 위해서 투명한 윈도우 아래에 polarizer 액세서리(옵션)를 위치시킬 수 있습니다. 제품 개조가 가능해 이 ring light 제품을 다양한 용도에 사용하기 적합합니다.

참고: 24V power supply 및 M12 female to male 케이블이 필요합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×