에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3777

Adjustable LED Bar Lights


  • 옵틱에 바로 사용 가능하며, 수동으로 조명의 원뿔형 각도 조절
  • 쉬운 Light diffusion 조정을 위한 교체형 Window 포함
  • Linear 또는 Darkfield lighting을 위한Lline scan 액세서리와의 통합이 쉬움

Adjustable LED Bar Lights는 빛의 방출 각도를 사용자가 수정할 수 있도록 해주는 유연성을 제공합니다. 조명의 방출 각도를 다른 각도로 변경하려면, lens array의 높이를 지정된 3가지 높이 중 하나로 옮기고, 제자리에 고정되어 있는 LED 윈도우를 나사로 간단히 제거하면 됩니다. Adjustable LED Bar Lights는 투명, 반불투명, 유백색의 3가지 교체형 윈도우를 포함합니다. 투명한 윈도우 아래에 옵션인 polarizer나 line scan 액세서리를 두면 빛 번짐을 없애거나 선형의 빛을 만들 수 있습니다. 사용자는 유연하면서도 간편하게 bar light를 개조할 수 있기 때문에 이 제품은 다양한 유형의 어플리케이션에 이상적으로 사용될 수 있습니다.

참고: 24V power supply 및 M12 female to male 케이블이 필요합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×