에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3470

TECHSPEC Tube System Breadboard Adapters

30mm Cage System Tube Breadboard Adapter, #85-580

30mm Cage System Tube Breadboard Adapter, #85-580


  • Optical Breadboard 위에 25mm 또는 30mm Cage System Tubes를 쉽게 부착
  • 50mm의 Optical Axis Height
  • Anodized Aluminum Construction

Tube Breadboard Adapters를 사용하면 Cage System Tubes로 제작된 optical assembly를 breadboard에 부착할 수 있습니다. 25mm 또는 30mm의 내경을 가진 Tube Breadboard Adapters는 optical axis를 breadboard surface보다 50mm 높여 줍니다. 각 어댑터의 바닥에 있는 C’Bore hole을 사용해 시스템을 breadboard 맨 위에 견고히 조일 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×