에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2500

Spectrum Analysis Power Supply and Tubes


연구 등급의 gas tube와 전원 장치를 합친 최적의 농도와 라인 해상도를 줄 수 있게 특별히 디자인되었습니다. Spectrum tube 제품은 관찰에서 과학 용도까지의 다양한 spectroscope 용도에 일반적으로 사용됩니다. Spectroscope을 통해 관찰되면 가스 원자와 분자의 에너지 transition 레벨에 해당하는 emission line이 뚜렷한 부품으로 나타납니다. 각 튜브 타입의 스팩트럼 출력은 Handbook of Chemistry and Physics (CRC Press)와 같은 참조 도서에서 찾을 수 있습니다. Spectrum tube assemblies는 power supply 1개와 교체가 가능한 spectrum tube(들)로 구성됩니다. Power supply (5,000V 10mA max)의 규격은 3" L x 4.5" W x 14.5" H이며, on/off 스위치와 6ft(약 180cm) 코드를 포함합니다.

참고: Spectrum tube와 power supply는 각각 별도로 판매합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×