에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2383

Sony XC-E Series Monochrome CCD Cameras


  • UV, VIS, NIR 모델
  • 소형과 경량
  • 높은 SNR: 60dB

XC-E 시리즈는 경제적인 단색 카메라로 최신 1/3”와 ½” 포맷 Interline (IT) CCD 센서를 가지고 있습니다. 표준 아날로그 포맷은 비디오 모니터나 이미징을 컴퓨터에 있는 캡쳐 보드를 이용하여 직접 디스플레이가 가능합니다. XC-ES 시리즈는 VIS 범위 표준 모델이고 XC-EI 시리즈는 NIR, XC-EU 시리즈는 NUV 범위용 모델입니다. 12-pin Hirose 연결부는 시그널 출력과 전원 공급을 전달합니다. 각 카메라는 Power supply없이 판매됩니다. 추천되는 power supply는 power와 4개의 BNC output을 포함합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer