에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3921

S-Mount Cube Accessories

12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder
S-Mount Aperture Lid

12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder

S-Mount Aperture Lid


  • S-Mount Solutions for Cube and Plate Beamsplitters, Filters, and Mirrors
  • Provide 90° Mounting Interface
  • 1/4-20 Tapped Hole for Post Mounting
  • One S-Mount Aperture Lid (#11-137) Included

TECHSPEC® S-Mount Cube Accessories allow for the integration of cube and plate optics into S-Mount systems. These mounts feature four S-Mount threaded holes, as well as a 1/4-20 tapped hole on the base for post mounting. Each mount includes an S-Mount Aperture Lid (#11-137) to block unused mount openings. TECHSPEC® S-Mount Cube Accessories provide a 90o mounting interface and are compatible with common cube and plate optic sizes.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×