에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2679

PixeLINK® GigE Cameras

Right Angle

Right Angle


  • 0.3-6.6 메가 픽셀 컬러/Mono CMOS array
  • 외부 Trigger와 General-Purpose 출력 조절
  • GigE Interface, GenICam Compliant
  • FireWire.a and USB 2.0 Versions Also Available

PixeLINK® GigE 카메라는 머신 비전에서 최고의 가격과 성능 비율을 줍니다. 다양한 센서 옵션이 있는 이 카메라는 다양한 용도에 다용도 카메라로 적합합니다. 다기능 세트로 external trigger, global shutter control, ROI sub-sampling과 dynamic range control는 소프트웨어를 통하여 빠른 조작이 가능합니다.

용도와 드라이버 소프트웨어는 www.edmundoptics.com/pixelink-software/에서 무료로 다운로드 받으실 수 있습니다.

Developer's 소프트웨어, Trigger 엑세사리, 마운팅 어댑터#63-237 USB 2.0 Cable은 GigE Cable과 GigE Power Supply #63-236는 별도 구매.

GigE Board Level Cameras

PixeLINK® 는 board 레벨 버전으로 각 카메라 시리즈를 OEM 타입의 패키지와 같은 스팩과 성능을 줍니다. Broad 레벨 카메라는 여러 머신 비전 용도에 쉬운 적응력을 위하여 디자인 되었습니다. 나아진 하드웨어 triggering과 카메라 조절은 카메라에 있는 header을 통해 되며 카메라는 하우싱과 소프트웨어 없이 OEM 전자제품을 완성시키는 용도에 따로 쓰입니다.

Developer's Software #58-179

PixeLINK® SDK는 완전한 Application Programming Interface (API)를 샘플과 모든 source 코드, LabVIEW™ wrapper, 모든 문서와 같이 포함됩니다. SDK는 Windows 2000과 XP platform에서 Visual Basic, Visual C와 Visual C++와 호환됩니다. SDK로 개발자들은 쉽게 자신들의 원하는 프로그램/용도에 PixeLINK® 카메라를 결합 시킬 수 있습니다. API는 object-oriented 모델 기반으로 카메라 능력과 기능의 모든 정보를 포함합니다. API 기능의 작은 세트는 카메라가 지원하는 기능 세트를 결정하고 조정할 때 사용 가능합니다. Integration은 간단하고 빠릅니다. SDK는 카메라의 모든 기능을 조정하고 카메라의 성능을 보여주는 샘플 용도의 PixeLINK® Developer’s Application을 포함합니다. Developer’s Application은 복잡한 용도에 PixeLINK® 카메라를 어떻게 접목할 수 있는지를 보여주는 보기입니다. Developer’s Application은 API call 사용 sequence를 모아주는 API call log와 어떤 시간에서도 GUI의 컨트롤에 접근하였을 때의 값을 제공합니다.

고객 분들이 가장 최신의 소프트웨어 패치와 소스 코드를 업데이트 받으실 수 있게 PixeLINK®에서는 registration card와 number를 모든 PixeLINK® SDK 고객에서 제공되며 소프트웨어 CD에서 찾으실 수 있습니다. 고객 분께서 온라인 등록을 통해 가입하시면 PixeLINK®에서 최신의 업데이트 된 소프트웨어, 샘플 소스 코드와 자료를 받아 보실 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×