에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3509

Olympus Long Working Distance M-Plan Fluorite Objectives

#86-829
#86-827
#86-828

#86-829

#86-827

#86-828


  • Brightfield, Darkfield, DIC, Fluorescence 또는 Polarization Microscopy에 적합함
  • Working Distances가 길어 표본 손상 위험이 감소됨
  • 400 – 700nm 파장에서 90% 이상의 투과율
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능

Olympus Long Working Distance M-Plan Fluorite Objectives는 다양한 조명 방법을 활용하는 여러 용도에 아주 적합합니다. Olympus Long Working Distance M-Plan Fluorite Objectives는 working distances가 길어 표본 안전성, 그리고 관찰을 위한 contrast를 높여 줍니다. 이 대물렌즈는 표준 pupil positions을 갖고 있어 differential interference contrast (DIC) optical microscopy 용도로 여러 개의 프리즘 또는 polarizers를 사용할 수 있게 해 줍니다.

기술 정보

 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN 5X #88-202 22.5 0.3 0.0 25.4 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 10X #88-203 24.0 1.9 0.0 15.2 22.4 26.0 4.5
LMPLFLN 20X #88-204 33.0 3.7 0.0 17.0 0.0 26.0 4.8
LMPLFLN 50X #88-205 34.4 4.0 0.0 18.2 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 100X #88-206 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7


 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN-BD 5X #86-827 30.0 3.4 0.0 16.2 29.5 32.0 5.0
LMPLFLN-BD 10X #86-828 35.0 2.7 0.0 15.5 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 20X #86-829 33.0 0.9 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 50X #86-830 34.4 1.4 0.0 20.7 28.0 32.0 4.8
LMPLFLN-BD 100X #86-831 41.7 4.0 0.0 21.0 29.0 32.0 4.7

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×