에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3412

Focusable Violet Laser Diode Modules


  • 안정적인 광학 출력
  • 원형 또는 타원형 빔 선택 가능
  • 최대 10kHz까지 조절

405nm Focusable Violet Laser Diode Module의 출력 범위는 0.9 - 10mW입니다. Drive electronics와 beam collimating 광학 기기를 결합한 turn-key 방식의 이 레이저 다이오드 모듈은 사용하기 쉽고 다양한 용도에 적합합니다. 각각의 Laser Diode Module은 교체 가능한 projection head와 결합할 수 있을 뿐 아니라 외부 focusing mechanism을 갖추고 있습니다. Projection head는 레이저 모듈 전면에 두 개의 나사로 고정할 수 있습니다. 참고: Power supply 및 mounting bracket은 별도로 판매합니다.

각각의 Focusable Violet Laser Diode Module은 안정적으로 출력할 수 있으며 CW 또는 modulated mode로 작동시킬 수 있습니다. 이 레이저 다이오드 모듈은 표준 DC 잭을 통해 5V DC power supply(별매)에 쉽게 연결되며 TTL 신호가 modulation mode로 작동할 수 있도록 하기 위한 별도의 wire lead 2개를 갖고 있습니다. 각각의 Laser Diode Module은 교체 가능한 projection head(선택 사양)와 통합할 수 있을 뿐 아니라 외부 focusing mechanism을 갖추고 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×