에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3372

Focusable Laser Diode Modules

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856
5V DC Power Supply, #83-855

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856

5V DC Power Supply, #83-855


×
  • 안정적인 광학 출력 파워
  • 교체 가능한 Projection heads
  • Modulation 옵션과 함께 타원형 빔 혹은 원형 빔 이용 가능

이 Focusable Laser Diode Modules의 출력 파워의 범위는 0.9 - 10mW입니다. Drive eletronics와 beam collimating 광학 기기를 결합한 저렴한 가격의 이 레이저 다이오드 모듈은 OEM 방식으로 다양한 용도로 통합할 수 있습니다. 교체 가능한 projection head는 라인 또는 십자선 패턴을 만드는 데 사용할 수 있습니다. Mounting accessories 및 power supply도 이용이 가능합니다 (별도 판매).

이 Focusable Laser Diode Modules에 사용되는 파장은 635nm, 780nm 또는 830nm입니다. 버전별로 원형 빔 또는 타원형 빔 출력이 가능하며 continuous wave (CW) 또는 modulation model로 안정적인 출력을 제공합니다. 각각의 레이저 다이오드 모듈은 표준 DC 잭을 통해 옵션인 5V DC power supply (별매)에 쉽게 연결됩니다. Modulation model에는 TTL signal용으로 별도의 wire lead가 2개 포함되어 있습니다. 또한 TTL 입력 단자에 5V DC signal을 공급하는 것만으로 CW 모드로 modulation model을 작동시킬 수 있습니다. 각각의 Focusable Laser Diode Module은 교체 가능한 projection head와 통합할 수 있을 뿐 아니라 외부 focusing mechanism을 갖추고 있습니다. Projection head는 레이저 다이오드 모듈 전면에 두 개의 나사로 고정됩니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×