에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3561

Experimental Grade Specialty Prisms

Porro-Abbe Prism
Mounted Porro Prism

Porro-Abbe Prism

Mounted Porro Prism


  • 다양한 광학 용도를 위한 독특한 프리즘
  • 극히 제한적 수량, 공급이 지속되는 한 구입 가능
  • 실험 등급의 Right Angle, Penta, Equilateral Prisms도 사용 가능

실험 등급의 광학 제품에 관한 사양은 명시된 내용보다 10% 정도 변동이 있을 수 있습니다. 또한, 제공된 것 외에 추가적인 자료는 없습니다.

Porro-Abbe Prism

Porro-Abbe Prism은 종종 double right angle prism이라고도 불립니다. 2개의 프리즘을 함께 사용하면 망원경이나 일부 쌍안경에서 직립 시스템을 만들 수 있으며, 단일 프리즘은 이미지를 90°로 구부리고 수직의 이미지를 수평으로 회전시키는 데 사용할 수 있습니다.

Mounted Porro Prism

45°-90° -45° 반사 프리즘의 표면은 90° 각도의 반사광부터 180°의 전체 각도를 이루는 표면들로 이루어집니다.

세계 2차 대전 Tank Prism

세계 제2차 대전 당시, 미군은 전투 중에 전차병을 노출하지 않는 안정적인 작전을 구사하기 위해 파노라믹 잠망경(panoramic periscope)을 활용하였습니다. 잠망경에 사용되는 글래스 프리즘 헤드는 적군을 공격하는 저격수들이 가장 선호하는 target이었기 때문에, 탱크마다 다수의 여분을 보유해야만 했습니다. 각각의 프리즘은 녹색의 군용 금속 프레임에 장착되고 잠망경 내부에 끼워진 뒤 오리지널 상자에 담겨 포장됩니다. 수집가를 위한 훌륭한 아이템!

65° x 65° x 50° Prism

equilateral prism과 매우 유사한 프리즘으로서 2개의 65° 각도와 끝에 50° 각도를 갖는 여러 개의 각으로 구성됩니다. 이전에는 custom 제작이 가능하였으나, 현재는 더 이상 불가능합니다.

Cube Prism

cube는 고품질의 광학 유리로서 폴리싱된 4면의 구조를 갖습니다. Cube prism은 비연속성 빔을 실험하는 용도에서 빛의 굴절과 회전 제어를 가르치는 데 사용할 수 있습니다.

Right Angle Prism with Side Groove

일반적인 right angle prism은 한쪽 표면에 파인 홈이 있으며, mounting system의 부품으로 사용이 가능합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×