에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3097

Compact Motorized Stage Controller


  • RS-232 Serial Interface
  • 16개 Controller까지의 Daisy-Chain
  • Axis(소프트웨어 설정 가능) 마다 2개의 Limit-Switches
  • <0.1μm/s to 13 Revolutions/s (200 Step Motor) Speed Range
  • 300,000 Positions/ Revolution 최대 해상력
  • 1nm Linear Resolution
  • 24V, Short-Circuit & Temperature Protection Amplifier
  • 1.2A까지의 Phase Current

저희 제품인 High Precision Compact Motorized Stage와 함께 사용이 됩니다.

이 패키지는 Controller, Controller Power Supply, RS-232 Cable 그리고 Software CD가 포함되어 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×