에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3536

Commercial Grade Right Angle Prisms


  • 표준형 디자인 및 제품 사양이 특징
  • 90°에서 이미지 경로를 구부리거나 빛의 방향 전환시키는데 사용
  • 더 많은 옵션은, 정밀한 품질의 Right Angle Prisms 참고

Right angle prism은 일반적으로 90°에서 이미지 경로를 구부리거나 빛의 방향 전환하는 데 사용됩니다. 이 프리즘은 왼쪽으로 향하는 이미지를 생성하나 이는 프리즘의 방향에 따라 다르며, 이미지에 상하좌우 혹은 앞뒤의 반전이 일어날 수 있습니다. Right angle prism은 또한 이미지/빔 변위를 위해 여러 개를 결합하여 사용할 수도 있습니다.

상용 등급의 Right angle prism은 합리적인 가격대에 일반적인 품질을 제공합니다. 상용 등급의 광학 제품은 표준형 디자인을 가지고 있으며, 상당히 오랫동안 사용이 가능합니다. 대량 주문 고객이나 OEM의 경우 추천해 드립니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×