에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2770

Allied Vision Pike FireWire.b Cameras


  • 고속을 위한 디자인
  • HD와 VGA에서 5MP옵션 가능
  • 16 Bit에서 높은 SNR 모드

Allied Vision의 Pike 시리즈 카메라는 IEEE-1394.b의 모든 장점을 가지고 있습니다. IEEE-1394.b의 800 Mbit/s 전달 속도는 카메라가 빠른 frame rate, 높은 해상도, 증가된 민감도를 갖는 것이 가능하게 합니다. 이 카메라는 낮은 빛 레벨을 위한 높은 SNR, 16 bit 모드을 보유합니다. VGA 해상도에서 202fps까지의 frame rate이 가능합니다. 높은 해상도가 필요한 용도를 위해 HD (1928 x 1084 픽셀)와 4Mp (2056 x 2062 픽셀)와 5MP (2452 x 2054) 버전이 가능합니다. 편리함을 위해 1394.b/FireWire 시그널 포맷은 400Mbits/s의 1394.a/FireWire 포맷과 호환 가능합니다. 각 모델은 포함된 driver – DirectFirePackage (WDM Drivers)와 Fire4Linux를 통해 PC와 Linux로 사용 가능합니다. 각각의 카메라는 firewire cable 포함. Drive와 SDK는 Allied Vision 웹사이트에서 다운로드가 가능합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×