에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3444

TECHSPEC SWIR Series Fixed Focal Length Lenses

50mm SWIR Fixed Focal Length Lens
100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens
#83-151
25mm Focal Length

50mm SWIR Fixed Focal Length Lens

100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens

#83-151

25mm Focal Length


  • SWIR 파장 용도로 설계, 코팅, 테스트 됨
  • 콤팩트, 경량, COTS 이미징 렌즈
  • 높은 출력을 위한 낮은 f/#

TECHSPEC® SWIR Series Fixed Focal Length Imaging Lenses는 경량의 콤팩트 렌즈로서 단파적외선(SWIR) 스펙트럼 0.9 – 1.7μm 영역에서 사용되는 용도에 적합한 제품입니다. 이러한 렌즈는 SWIR에 최적화된 광학적 디자인, 글라스 유형, 그리고 0.8 – 1.8μm 영역에서의 AR 코팅을 특징으로 합니다. 높은 처리량과 우수한 성능을 위해 디자인된 SWIR Series lenses는 낮은 f/#과 대형 25mm 센서까지 커버할 수 있는 commercial-off-the shelf (COTS) lenses입니다. TECHSPEC® SWIR Series Fixed Focal Length Lenses는 검사, 분류, 품질 제어를 포함한 다양한 용도에 적합한 제품입니다.

기술 정보

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×