All Press Releases

TECHSPEC® BBAR Coated Hypotenuse Right Angle Prisms타이트한 angular tolerances 특성

Prisms offer a wide wavelength range from 350 - 2200nm

7/17/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서 새로운 TECHSPEC® BBAR Coated Hypotenuse Right Angle Prisms을 소개해드립니다. 이러한 광대역 broadband anti-reflection (BBAR) 프리즘은 350 - 2200nm 까지 넓은 파장 대역을 특징으로 하며, 공간 제약이 있는 단일 축 retroreflector 와 광학 시스템 용도에 이상적인 제품입니다.

±15 arcsec 의 Angle tolerance

TECHSPEC® BBAR Coated Hypotenuse Right Angle Prisms 은 ±15 arcsec의 타이트한 angle tolerance를 제공하며, 이것은 광선의 편차와 광학 시스템에서의 다른 부품들을 재측정해야 하는 필요성을 없애줍니다. 이 프리즘은 N-BK7을 기반으로 하며 높고 정밀한 40-20 surface quality, λ/8 surface flatness, 및 +0/-0.1mm 치수 공차로 제작됩니다.

8개의 기성 VIS 0 및 NIR 1 코팅 이용 가능

TECHSPEC® BBAR Coated Hypotenuse Right Angle Prisms 에 대한 코팅 옵션은 VIS 및 NIR 코팅을 포함하며, 이는 설계 파장 범위 내에서 표면의 반사율을 줄여줌으로써 전체 투과율을 높여줍니다. 8개의 기성 VIS 0 및 NIR 1 코팅 프리즘은 14.1mm에서 70.7mm 길이의 빗면, 10mm에서 50mm 길이의 밑면 사이즈로 이용 가능합니다. 특수 사이즈 제작 또한 가능합니다. TECHSPEC® BBAR Coated Hypotenuse Right Angle Prisms은 현재 재고가 있으며, 빠른 배송이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작