All Press Releases

3가지 배율로 이용할 수 있는 Microscope Eyepiece 신제품

Widefield and DIN-45mm versions offered

9/7/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서 새로 나온 Microscope Eyepieces를 소개해드립니다. 기존의 접안렌즈는 대개 세트 단위로 판매가 이루어지는 데 반해, 이 접안렌즈는 사용이 간편하고 쉽도록 한 개씩 판매됩니다. 다양한 종류의 현미경 시스템에 바로 부착이 가능한 Microscope Eyepieces는 1개의 achromatic doublet과 1개의 single plano-convex lens로 구성된 디자인을 특징으로 하며, 볼록한 면끼리 서로 마주 보고 있는 구조를 이룹니다.

이용 가능한 배율은 10X, 15X, 20X

Microscope Eyepieces는 정립의 명시야 현미경 시스템(upright, brightfield microscope system)과 표준 achromatic objectives를 사용하는 데 적합한 제품입니다. RoHS 규정을 준수하는 이 접안렌즈는 다양한 배율, 초점 길이 및 field stop을 갖는 기본적인 부품들로 제공됩니다. 3가지 유형의 기본 배율은 10X, 15X, 20X이며, 25mm, 16.7mm, 12.5mm의 유효 초점 길이와 16mm, 13mm의 field stop을 각각 이용할 수 있습니다. 10X 모델은 2종류로서 각각 18mm, 22m의 field stop과 19.85mm, 20mm의 eye relief로 제공됩니다. Widefield와 DIN-45mm 버전 또한 취급하며, 특히 widefield 버전에는 diopter 조절 기능이 있습니다. 신규 Microscope Eyepiece는 기성품으로서 즉시 배송이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작