세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스에서는 OQ LabScope를 개발해온 Lumedica가 새롭게 탄생시킨 Optical Coherence Tomography (OCT) Imaging System을 소개해드립니다. 올인원(all-in-one) 타입의 이 고해상도 이미징 시스템은 고가의 복잡한 OCT 시스템을 대체할 수 있는 저가의 제품으로서 현재 에드몬드 옵틱스로부터 구매가 가능합니다. 최대 1천만 원 초반대의 가격 선에서 판매가 이루어지기 때문에 한정된 예산으로 인해 구매가 불가능했던 신규 그룹의 과학자, 연구원, 교육자들도 이제는 이러한 제품을 손쉽게 구할 수 있게 되었습니다.
고가의 타제품과 견줄만한 OCT 시스템 성능
OCT Imaging System은 업계 선두의 가격으로 경쟁력 있는 resolution, frame-rate, power 스펙을 제공합니다. 탁상용으로 제작된 이 장비는 840nm에서 중심이 맞춰진 레이저를 보유하며, 공중에서는 최대 2.8mm 그리고 조직 내에서는 최대 2mm의 깊이로 피사체를 검사하기 적합합니다. 이 OCT Imaging System은 5µm의 축방향 해상도와 15µm의 측면 해상도를 지니고 있어 더욱 고가의 타제품에도 뒤처지지 않는 성능을 보여줍니다. 내장형 컴퓨터와 결합한 소형 크기에 작동이 간단한 graphical user interface (GUI)를 갖추고 있어 검사 현장이나 연구실에서 완벽하게 사용할 수 있습니다. 모든 수준의 경험치를 아우르는 사용자에게 이상적인 도구가 바로 이 OCT Imaging System으로서 생물학적 견본의 영상 처리, 견본의 특성 규정, OCT 교육 시 우수한 선택이 될 수 있습니다. 옵션인 workstation 패키지 또한 구입이 가능하며, OCT 시스템과 인터페이스 연결이 가능한 무선 마우스/키보드 콤비, 대형 모니터를 비롯해 세로형 스테이지가 장착된 스캐너 스탠드가 함께 구성됩니다. OCT Imaging System은 주문 즉시 배송이 이루어집니다.
Lumedica 회사 소개:
Lumedica는 진료 기술에 대한 접근성을 높여주는 합리적인 가격대의 광 기반 과학/의료 기기를 생산하는 기업입니다. 또한, 저비용의 맞춤 제작 부품을 활용해 더욱 저렴하면서도 견고성과 접근성은 향상된 이미징 기기를 제작합니다. Lumedica가 개발한 최초의 제품은 파이프 라인에서부터 착수한 OQ LabScope입니다. 이 회사는 듀크 대학교의 BIOS 연구실에서 수행된 연구를 기반으로 2014년에 설립되었습니다. 이외에도 기타 기술 및 혁신 역시 개발 중에 있습니다. 기타 자세한 소개 내용은 LumedicaSystems.com을 참고하시기 바랍니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2022,, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)