Crystalline Polarizers는 결정체 재질이 갖는 복굴절의 영향에 따라서 입사광의 편광 상태를 수정합니다. 원하는 polarization은 투과시키고 잔여 polarization을 굴절시키는 것은 복굴절 소재의 반사율 그리고 crystal 사이의 컷팅 각도와 관련이 있습니다. 주로 Crystalline Polarizers는 컷팅된 2개의 복굴절성 crystal로 구성되며, 입사하는 편광 빛은 수용하고 비편광 빛은 방출하는 Lyot Depolarizer처럼 특수한 편광 상태를 얻을 수 있게 결정체 축이 특정하게 배치됩니다. Crystalline Polarizers는 광학적 순도가 높기 때문에 높은 damage threshold와 탁월한 소광비가 필요한 레이저 용도에 적합합니다.
에드몬드 옵틱스에서는 Lyot Depolarizers 외에도 Glan-Laser, Glan-Thompson, Glan-Taylor와 같은 3가지 형태의 Glan-Type polarizers를 취급합니다. 전종류의 Glan-Type polarizers는 이상 광선은 투과시키고 반면에 정상 광선은 굴절시킵니다. 고파워 레이저 용도를 위한 디자인된 Glan-Laser polarizers는 첨단 연마 기술과 결합하여 높은 광학적 순도를 갖기 때문에 우수한 high-power polarizer 역할이 가능합니다.