에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Resources / Industry Expertise / 이미징 옵틱스 / 이미징 옵틱스를 위한 파트너 - Fixed Focal Length Lenses

이미징 옵틱스를 위한 파트너 - Fixed Focal Length Lenses

 

제품 쇼핑하기

UC Series Lenses

UC Series Lenses

Ultra-Compact (UC) form factor 디자인으로 1/2.5” 센서에 최적화된 4K 해상도 (≤2.2μm 픽셀) 제공, 최대 1/1.8” 센서 지원.

C Series Lenses

C Series Lenses

Compact (C) form factor lens로서 실제 공장 자동화를 위해 설계됨, 최대 2/3” 센서 지원.




Ci Series Lenses

Ci Series Lenses

C Series fixed focal length lenses의 Compact Instrumentation (Ci) 버전으로서 기기 통합 용도로 설계됨.

Cx Series Lenses

Cx Series Lenses

C Series fixed focal length lenses의 Compact Flexible (Cx) modular 버전으로서 교체식 부품을 수용하도록 설계됨.




HP Series Lenses

HP Series Lenses

High Performance (HP) lenses로서 2/3” 및 1” 센서를 위해 최적화됨, 최대 4/3” 센서 지원.

LF Series Lenses

LF Series Lenses

대각선 길이가 최대 43.3mm인 Larger Format (LF) 센서를 커버하고 F-mount와 호환을 이룸.




DG Series Lenses

DG Series Lenses

Double Gauss (DG) 디자인으로서 왜곡이 적고 최대 4/3” 센서까지 지원.

SWIR Lenses

SWIR Lenses

SWIR 파장 용도로 디자인, 코팅 및 시험 과정 거침, 고출력을 위한 낮은 f/#이 특징

See All Fixed Focal Length Lenses

더 알아보기

Application Notes Application Notes
읽기 단원 4.1: 렌즈부터 센서까지: 정보 수집의 한계
읽기 단원 2.1: Resolution
읽기 Spacers 및 Focal Length Extenders
videos Imaging Lab 동영상
보기 Module 1: Imaging Overview
보기 Module 1.2: Working Distance
보기 Module 1.1: Field of View
보기 Module 1.3: Resolution
  Interactive Content
읽기 Better Optics = Better System Performance

Fixed Focal Length Lens를 찾고 계신가요? 다양한 크기, AR 코팅, 센서 커버리지 및 기타 옵션 처리가 가능한 여러 종류의 렌즈를 에드몬드 옵틱스에서 확인하세요.

800개 이상의 Imaging Lens 및 40페이지에 분량의 심도 있는 기술 콘텐츠 포함, 에드몬드 옵틱스가 여러분의 Imaging Optics 파트너가 되어 드립니다.

용도에 가장 알맞은 제품이 무엇인지 확신이 서지 않으십니까? 지금 바로 당사 엔지니어 중 한 명과 상담하세요!

기성품 부품에 대한 빠른 견적이 필요하신가요? 업무 시간 기준으로 24시간 이내에 공식 견적을 받으실 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×